Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | När den används som en plugg | d1 | Färg | d2 | d3 | När den används som en kåpa | d4 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3469 kr - 0,5396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.689 in
17.5 mm
|
Grön
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 15,7272 kr - 17,4746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Grön
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,6784 kr - 0,7538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Grön
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
| 0,505 kr - 0,7855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Grön
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,3736 kr - 0,5812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grön
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 1,6207 kr - 1,8008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.106 in
53.5 mm
|
Grön
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
| 2,3731 kr - 2,6368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.756 in
70.0 mm
|
Grön
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 17,8765 kr - 27,808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.811 in
173.0 mm
|
Grön
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
|
7.055 in
179.2 mm
|
||
| 0,5748 kr - 0,6386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Grön
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 1,2071 kr - 1,3412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Grön
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 7,1317 kr - 7,9241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Grön
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 3,7516 kr - 5,8359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Grön
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
| 0,5399 kr - 0,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Grön
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,3387 kr - 0,5269 kr | 5000 I lager |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Grön
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta