Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,449 kr - 16,0433 kr | 765 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 1,4506 kr - 1,6086 kr | 125060 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 1,4937 kr - 1,4937 kr | 100077 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 0,6247 kr - 0,7799 kr | 48498 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
Utan flik
|
5
|
||
| 30,2338 kr - 30,2338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 283,4657 kr - 283,4657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
Svart
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 1,1145 kr - 1,1145 kr | 116648 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
Utan flik
|
5
|
||
| 4,1939 kr - 4,6248 kr | 6304 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Orange
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
Utan flik
|
2
|
||
| 1,9677 kr - 2,1831 kr | 10863 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
2
|
||
| 1,3458 kr - 1,4937 kr | 87894 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Utan flik
|
2
|
||
| 1,1346 kr - 1,2165 kr | 43614 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 4,5817 kr - 4,5817 kr | 4846 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 3,2891 kr - 3,2891 kr | 18957 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 0,856 kr - 3,2001 kr | 76958 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 1,7235 kr - 1,7235 kr | 8347 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 1,4506 kr - 1,6086 kr | 10656 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Utan flik
|
2
|
||
| 125,273 kr - 125,273 kr | 20 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Svart
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 2,3267 kr - 2,5853 kr | 3285 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gul
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 0,2786 kr - 0,2786 kr | 3372 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 318,0084 kr - 397,5356 kr | 23 I lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturfärgad
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
6 – Öppen
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta