Meny Sök

Kraftigt länkhuvud - hane

I lager

Dessa kraftiga länkhuvuden, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Består av en gängad tapp, hane, i ena änden och ett inbyggt sfäriskt glidlager i den andra. Det sfäriska glidlagret medger vinkelförskjutning och klarar radiella och axiella laster, perfekt där flexibilitet och lastförmåga krävs.

Kulan i länkhuvudets ände förflyttar sig på en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Med denna utformning får man en underhållsfri länkände. Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och förebygga skador.

Det är gängat mot den motsvarande komponenten. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.

  • Perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
  • Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet.
Material: Stål Serienummer: SRR3553, SRR3550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handgänga d4 l1 d2 d1 d3 l2 Köp
641,4881 kr - 801,8302 kr 4 I lager
Left Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
6 207,1054 kr - 7 758,9117 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
201,0848 kr - 251,3859 kr 5 I lager
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
2 131,8816 kr - 2 664,8819 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
5 267,0368 kr - 6 583,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
4 074,268 kr - 5 092,835 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
5 691,0713 kr - 7 113,8392 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
1 154,8936 kr - 1 443,5573 kr 7 I lager
Left Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
1 605,8112 kr - 2 007,264 kr 2 I lager
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
232,8665 kr - 291,0532 kr 11 I lager
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
783,3108 kr - 979,1386 kr 20 I lager
Right Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
258,3157 kr - 322,9544 kr 11 I lager
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
953,6893 kr - 1 192,1714 kr 1 I lager
Left Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
232,8665 kr - 291,0532 kr 16 I lager
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
282,6896 kr - 353,3023 kr 13 I lager
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
364,175 kr - 455,2188 kr 18 I lager
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
752,6045 kr - 940,7855 kr 1 I lager
Right Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
589,6338 kr - 737,0721 kr 16 I lager
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
232,8665 kr - 291,0532 kr 34 I lager
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
232,8665 kr - 291,0532 kr 30 I lager
Left Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
  • av 3
Kraftigt länkhuvud 20.0 78.0 M20 Stål

20264420

Prisintervall
801,8302 kr - 641,4881 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Kraftigt länkhuvud 50.0 185.0 M45 Stål

20264512

Prisintervall
7 758,9117 kr - 6 207,1054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Kraftigt länkhuvud 6.0 36.0 M6 Stål

20264543

Prisintervall
251,3859 kr - 201,0848 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kraftigt länkhuvud 35.0 140.0 M36 Stål

20264635

Prisintervall
2 664,8819 kr - 2 131,8816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kraftigt länkhuvud 45.0 163.0 M42 Stål

20264673

Prisintervall
6 583,8259 kr - 5 267,0368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Kraftigt länkhuvud 40.0 145.0 M42 Stål

20264642

Prisintervall
5 092,835 kr - 4 074,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Kraftigt länkhuvud 50.0 185.0 M45 Stål

20264697

Prisintervall
7 113,8392 kr - 5 691,0713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Kraftigt länkhuvud 25.0 94.0 M24 Stål

20263881

Prisintervall
1 443,5573 kr - 1 154,8936 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Kraftigt länkhuvud 30.0 110.0 M30 Stål

20264017

Prisintervall
2 007,264 kr - 1 605,8112 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75
Kraftigt länkhuvud 5.0 33.0 M5 Stål

20263904

Prisintervall
291,0532 kr - 232,8665 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 20.0 78.0 M20 Stål

20263980

Prisintervall
979,1386 kr - 783,3108 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Kraftigt länkhuvud 8.0 42.0 M8 Stål

20263928

Prisintervall
322,9544 kr - 258,3157 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kraftigt länkhuvud 25.0 94.0 M24 Stål

20264437

Prisintervall
1 192,1714 kr - 953,6893 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Kraftigt länkhuvud 6.0 36.0 M6 Stål

20263911

Prisintervall
291,0532 kr - 232,8665 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kraftigt länkhuvud 10.0 48.0 M10 Stål

20263935

Prisintervall
353,3023 kr - 282,6896 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kraftigt länkhuvud 12.0 54.0 M12 Stål

20263942

Prisintervall
455,2188 kr - 364,175 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kraftigt länkhuvud 18.0 72.0 M18 Stål

20263973

Prisintervall
940,7855 kr - 752,6045 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Kraftigt länkhuvud 16.0 66.0 M16 Stål

20263966

Prisintervall
737,0721 kr - 589,6338 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 6.0 36.0 M6 Stål

20263799

Prisintervall
291,0532 kr - 232,8665 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kraftigt länkhuvud 5.0 33.0 M5 Stål

20263782

Prisintervall
291,0532 kr - 232,8665 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11