Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5996 kr - 2,8438 kr | 500 I lager |
Stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,5332 kr - 5,7451 kr | 17250 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
19,9964 kr - 26,5085 kr | 414 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
15,0092 kr - 32,9627 kr | 325 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
18,5322 kr - 31,7098 kr | 366 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,6138 kr - 20,7634 kr | 17098 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,6117 kr - 23,3013 kr | 945 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,8744 kr - 11,519 kr | 14865 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,841 kr - 34,7776 kr | 578 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,4066 kr - 19,5084 kr | 1457 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
12,2383 kr - 20,2893 kr | 88 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,8714 kr - 3,1035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
300 I lager |
Stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
2,7989 kr - 3,0454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,9881 kr - 4,3362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,5959 kr - 2,8134 kr | 1400 I lager |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
3,9386 kr - 4,29 kr | 496 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta