Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/två spetsar/pilformat

I lager

Kretskortsstöden monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
3,4913 kr - 3,4913 kr 14998 I lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
1,8566 kr - 2,2782 kr 626 I lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
3,2546 kr - 3,2546 kr 11480 I lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
2,2042 kr - 2,2042 kr 14899 I lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
2,9291 kr - 2,9291 kr 24338 I lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
3,1214 kr - 3,1214 kr 14900 I lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
Snäpplåsstöd 13.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381489

Prisintervall
3,4913 kr - 3,4913 kr

Lagernivåer
14998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Kretskortsstöd 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381434

Prisintervall
2,2782 kr - 1,8566 kr

Lagernivåer
626 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 11.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381472

Prisintervall
3,2546 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
11480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 7.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381441

Prisintervall
2,2042 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
14899 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 8.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381458

Prisintervall
2,9291 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
24338 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 9.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381465

Prisintervall
3,1214 kr - 3,1214 kr

Lagernivåer
14900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm