Meny Sök

Snäpplåsstöd 11.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

This ribbed body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10381472

Tillverkarens artikelnummer:

468707

11580 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 3,1598 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

315,98 kr

100 x 3,1598 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs låsande med två spetsar
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 2.5 mm
Håldiameter B 3.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 2.0 mm
Paneltjocklek, B-intervall 2.0 mm
Längd på distans 11.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss