Meny Sök

Kretskortsstöd, låses med nit

I lager

Utformat för att monteras enkelt i chassin med en SR-blindnit i plast. Kan monteras i ett antal paneltjocklekar. Knapphuvud på niten gör att den sticker ut minimalt på chassits undersida.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,0986 kr - 2,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
2,0986 kr - 2,3254 kr 3000 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
1,822 kr - 2,2493 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
2,5601 kr - 2,8446 kr 7000 I lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
1,822 kr - 2,2493 kr 990 I lager
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
1,822 kr - 2,2493 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
1,9579 kr - 2,1754 kr 698 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
1,6962 kr - 1,8847 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
2,0986 kr - 2,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
2,0986 kr - 2,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
1,8249 kr - 2,022 kr 2000 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
1,822 kr - 2,2493 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
2,4369 kr - 2,7077 kr 28231 I lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
1,822 kr - 2,2493 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,4933 kr - 1,6592 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
1,8249 kr - 2,022 kr 7482 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
1,822 kr - 2,2493 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
1,822 kr - 2,2493 kr 3000 I lager
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,822 kr - 2,2493 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
2,0986 kr - 2,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
  • av 2
Stöd för låsning med snäppnit 22.2 mm PA

10027592

Prisintervall
2,3254 kr - 2,0986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm PA

10027578

Prisintervall
2,3254 kr - 2,0986 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm Nylon 6/6

10027752

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    4.7 - 5.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm Nylon 6/6

10027646

Prisintervall
2,8446 kr - 2,5601 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 15.9 mm Nylon 6/6

10027813

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    3.7 - 4.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm Nylon 6/6

10027820

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.5 - 2.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm Nylon 6/6

10027615

Prisintervall
2,1754 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 25.4 mm Nylon 6/6

10027660

Prisintervall
1,8847 kr - 1,6962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm PA

10630280

Prisintervall
2,3254 kr - 2,0986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 15.9 mm PA

10027561

Prisintervall
2,3254 kr - 2,0986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 22.2 mm Nylon 6/6

10027585

Prisintervall
2,022 kr - 1,8249 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm Nylon 6/6

10027790

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.5 - 2.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027677

Prisintervall
2,7077 kr - 2,4369 kr

Lagernivåer
28231 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm Nylon 6/6

10027837

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    2.7 - 3.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm Nylon 6/6

10027684

Prisintervall
1,6592 kr - 1,4933 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 25.4 mm Nylon 6/6

10027608

Prisintervall
2,022 kr - 1,8249 kr

Lagernivåer
7482 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm Nylon 6/6

10027721

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.5 - 2.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm Nylon 6/6

10027738

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    2.7 - 3.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 25.4 mm Nylon 6/6

10112793

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    7.2 - 8.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm PA

10562208

Prisintervall
2,3254 kr - 2,0986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm