Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 244,817 kr - 2 244,817 kr | 4 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
833,0324 kr - 833,0324 kr | 20 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
1 334,7995 kr - 1 334,7995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
833,0324 kr - 833,0324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
4 290,8375 kr - 4 290,8375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
737,8784 kr - 737,8784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
745,3327 kr - 745,3327 kr | 30 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
1 198,3809 kr - 1 198,3809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
3 858,2564 kr - 3 858,2564 kr | 19 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
1 139,924 kr - 1 139,924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
833,0324 kr - 833,0324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
423,1734 kr - 642,6238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.022 in
0.55 mm
|
3:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
||
1 334,7995 kr - 1 334,7995 kr | 10 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
1 139,924 kr - 1 139,924 kr | 8 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
1 334,7995 kr - 1 334,7995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
|||
2 490,336 kr - 2 490,336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
Platt
|
||
3 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
|||
2 490,336 kr - 2 490,336 kr | 18 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
876,8823 kr - 876,8823 kr | 16 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta