10403792
551387
Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 499 | 10,9445 kr |
500 + | 8,6033 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Håldiameter | 2.4 mm |
---|---|
Håldiameter | 0.094 in |
Bredd på framsida | 3.0 mm |
Bredd på framsida | 0.118 in |
Ytterdiameter | 10.4 mm |
Ytterdiameter | 0.409 in |
Total bredd | 3.5 mm |
Total bredd | 0.138 in |
Allt material | Polyoximetylen |
Färg | Svart |
Antal tänder | 11 |
Växeltyp | Kugghjulsväxel |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Diameter, stigning | 0.346 in |
Diameter, stigning | 8.8 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta