De här kullederna med skyddslock kan användas för att koppla samman två komponenter på många olika sätt. Har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet och smidig drift.
De består av en kula som passar in i en hylsa och de två delarna kan röra sig fritt oberoende av varandra. I de flesta kulleder sitter kulan på en spindel som snurrar inuti en hylsa. Hylsan är vanligen fästad till bägge de två komponenterna som kopplas samman. Hylsan har ett skyddslock för att hindra damm, skräp och andra partiklar från att komma in i kopplingen och orsaka skada.
Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d4 | Handgänga | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,8381 kr - 69,8178 kr | 173 I lager |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
||
18,3429 kr - 26,2533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stål
|
8.0
|
||
59,9585 kr - 85,6386 kr | 25 I lager |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Rostfritt stål
|
13.0
|
||
612,4254 kr - 816,4908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
22.0
|
||
83,8043 kr - 119,6877 kr | 2 I lager |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Rostfritt stål
|
16.0
|
||
25,1069 kr - 35,8834 kr | 20 I lager |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stål
|
10.0
|
||
104,4402 kr - 149,1511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Rostfritt stål
|
16.0
|
||
313,6645 kr - 448,1413 kr | 23 I lager |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
22.0
|
||
51,4749 kr - 73,4864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Rostfritt stål
|
8.0
|
||
122,4392 kr - 174,9459 kr | 7 I lager |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
||
28,7755 kr - 41,157 kr | 89 I lager |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stål
|
13.0
|
||
51,3602 kr - 73,3718 kr | 101 I lager |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
||
123,9296 kr - 177,0095 kr | 5 I lager |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Rostfritt stål
|
16.0
|
||
63,8564 kr - 91,1415 kr | 37 I lager |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Rostfritt stål
|
13.0
|
||
96,5298 kr - 137,9161 kr | 42 I lager |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Rostfritt stål
|
8.0
|
||
20,7504 kr - 29,578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stål
|
8.0
|
||
712,5092 kr - 949,9358 kr | 9 I lager |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
22.0
|
||
53,1945 kr - 76,0086 kr | 100 I lager |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
||
47,8063 kr - 68,2128 kr | 319 I lager |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
10.0
|
||
612,4254 kr - 816,4908 kr | 4 I lager |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
22.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta