Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini-kulmatningar är lämpliga för tillämpningar såsom mätutrustning, guider för små linjära rörelser (t.ex. glidbanor i kopiatorer), överföring av material i renrum och miniatyrmekanismer. De har alla ett gängsystem av rostfritt stål och kan levereras med en platt eller vinklad överdel.
Serienummer: SR6421
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kuldiameter | Stommens höjd | Gängstorlek | Kroppens diameter | Belastningskapacitet, kula uppe | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
| 200,3796 kr - 268,4806 kr | 917 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 213,8317 kr - 286,5568 kr | 2 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
33.1 lbs
15.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| 291,7415 kr - 820,996 kr | 53 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| 187,3479 kr - 250,9649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
11 lbs
5.0 kg
|
||
| 343,588 kr - 460,4527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta