Meny Sök

Kulspärrbult 5.0 70.0 5.5 303 Rostfritt stål

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760601

Tillverkarens artikelnummer:

20760601

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 313,4082 kr
10 - 19 282,0446 kr
20 - 49 266,4198 kr
50 + 250,6809 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

313,41 kr

1 x 313,4082 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 5.0
l1 70.0
d2 5.5
d3 11.8
l2 6.0
l3 31.6
l4 21.9
l5 43.8
Location hole dia. tol. H11 5.0
Shearing resistance kN 14.0
Vikt g 29.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss