Meny Sök

Kulspärrbultar - Single acting - L-handtag

I produktion

Boll-låspinnar, enkelverkande med ett L-handtag, är utformade för snabb fastsättning och låsning av ofta upprepade anslutningar. De har en fjädrande mekanism som möjliggör enkel insättning och borttagning, samtidigt som den säkerställer ett fast grepp när den är aktiverad.

Den enkelverkande konstruktionen innebär att tryckning på aktuatorn frigör låskulorna. Detta möjliggör en sömlös avkoppling utan behov av extra utrustning, medan frigörandet har motsatt effekt och låser det. L-handtaget erbjuder ett ergonomiskt grepp, vilket förbättrar användbarheten och kontrollen. Detta gör dessa stift idealiska för högfrekventa tillämpningar.

Konstruerad av rostfritt stål, med fördel av hög styrka, korrosionsbeständighet och långsiktig tillförlitlighet.

  • Kan tåla temperaturer som sträcker sig från -30 C upp till +150 C.
  • Bred användning i tillämpningar som kräver snabb montering och demontering, såsom fixturuppställningar, maskinjusteringar, gymutrustning, ljudriggningssystem och modulära strukturer.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SR33220

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Köp
248,5688 kr - 310,711 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
293,9126 kr - 367,4495 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
235,5295 kr - 294,3825 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
285,1023 kr - 356,4072 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
271,9455 kr - 339,9613 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
397,8745 kr - 497,3725 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
428,5345 kr - 535,6681 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
397,8745 kr - 497,3725 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
428,5345 kr - 535,6681 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
417,9621 kr - 522,3939 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
248,5688 kr - 310,711 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
408,4469 kr - 510,5293 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
235,5295 kr - 294,3825 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
271,9455 kr - 339,9613 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
235,5295 kr - 294,3825 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
223,3125 kr - 279,1113 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
276,6444 kr - 345,8348 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
440,7515 kr - 550,9393 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
235,5295 kr - 294,3825 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
266,1895 kr - 332,6781 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
  • av 2
Kulspärrbult 5.0 60.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760595

Prisintervall
310,711 kr - 248,5688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 8.0 100.0 9.5 303 Rostfritt stål

20760700

Prisintervall
367,4495 kr - 293,9126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    100.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kulspärrbult 5.0 50.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760588

Prisintervall
294,3825 kr - 235,5295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    50.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 8.0 90.0 9.5 303 Rostfritt stål

20760694

Prisintervall
356,4072 kr - 285,1023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kulspärrbult 5.0 80.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760618

Prisintervall
339,9613 kr - 271,9455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 10.0 60.0 12.0 303 Rostfritt stål

20760717

Prisintervall
497,3725 kr - 397,8745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kulspärrbult 12.0 90.0 14.5 303 Rostfritt stål

20760779

Prisintervall
535,6681 kr - 428,5345 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Kulspärrbult 10.0 70.0 12.0 303 Rostfritt stål

20760724

Prisintervall
497,3725 kr - 397,8745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    70.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kulspärrbult 10.0 120.0 12.0 303 Rostfritt stål

20760762

Prisintervall
535,6681 kr - 428,5345 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kulspärrbult 10.0 110.0 12.0 303 Rostfritt stål

20760755

Prisintervall
522,3939 kr - 417,9621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    110.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kulspärrbult 6.0 60.0 7.0 303 Rostfritt stål

20760625

Prisintervall
310,711 kr - 248,5688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Kulspärrbult 10.0 100.0 12.0 303 Rostfritt stål

20760748

Prisintervall
510,5293 kr - 408,4469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kulspärrbult 5.0 40.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760564

Prisintervall
294,3825 kr - 235,5295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 6.0 80.0 7.0 303 Rostfritt stål

20760632

Prisintervall
339,9613 kr - 271,9455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Kulspärrbult 5.0 35.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760557

Prisintervall
294,3825 kr - 235,5295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 6.0 15.0 7.0 303 Rostfritt stål

20760649

Prisintervall
279,1113 kr - 223,3125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Kulspärrbult 8.0 80.0 9.5 303 Rostfritt stål

20760687

Prisintervall
345,8348 kr - 276,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kulspärrbult 12.0 100.0 14.5 303 Rostfritt stål

20760786

Prisintervall
550,9393 kr - 440,7515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Kulspärrbult 5.0 45.0 55 303 Rostfritt stål

20760571

Prisintervall
294,3825 kr - 235,5295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 8.0 60.0 9.5 303 Rostfritt stål

20760663

Prisintervall
332,6781 kr - 266,1895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    60.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2