Meny Sök

Kulspärrbult 8.0 80.0 9.5 303 Rostfritt stål

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760687

Tillverkarens artikelnummer:

20760687

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 345,8348 kr
10 - 19 311,2983 kr
20 - 49 293,9126 kr
50 + 276,6444 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

345,83 kr

1 x 345,8348 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 8.0
l1 80.0
d2 9.5
d3 14.7
l2 8.2
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 8.0
Shearing resistance kN 38.0
Vikt g 63.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss