Meny Sök

Kulspärrbult 8.0 90.0 9.5 303 Rostfritt stål

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760694

Tillverkarens artikelnummer:

20760694

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 356,4072 kr
10 - 19 320,8135 kr
20 - 49 302,9579 kr
50 + 285,1023 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

356,41 kr

1 x 356,4072 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 8.0
l1 90.0
d2 9.5
d3 14.7
l2 8.2
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 8.0
Shearing resistance kN 38.0
Vikt g 63.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss