Meny Sök

Kulspärrbult 10.0 70.0 12.0 303 Rostfritt stål

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760724

Tillverkarens artikelnummer:

20760724

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 497,3725 kr
10 - 19 447,6823 kr
20 - 49 422,7784 kr
50 + 397,8745 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

497,37 kr

1 x 497,3725 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 10.0
l1 70.0
d2 12.0
d3 14.7
l2 9.6
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 10.0
Shearing resistance kN 60.0
Vikt g 73.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss