Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.
Serienummer: SR1955
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Färg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498 I lager |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.530 in
13.5 mm
|
|||
| 2000 I lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 10179901 | 642 I lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 66 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 100 I lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 596 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 4000 I lager |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 35 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 7998 I lager |
#8-32
|
0.330 in
8.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta