Meny Sök

Kvartsvarvslås - Vingvred

I lager

Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.

Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.

  • Material: Zinklegering, PA, kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg: Krom, naturfärgad, svart


Serienummer: SR5522

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Regellängd Slutför Material (kroppen) Köp
50,4501 kr - 56,0557 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
45.0 mm
43,385 kr - 48,2055 kr 50 I lager
14.0 mm
45.0 mm
26,2208 kr - 40,788 kr 69 I lager
14.5 mm
Krompläterad
92,0143 kr - 128,82 kr 59 I lager
8.5 mm
Krompläterad
27,5114 kr - 38,516 kr 220 I lager
8.5 mm
45.0 mm
Krompläterad
31,9519 kr - 35,5021 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
45.0 mm
92,0143 kr - 128,82 kr 50 I lager
28.5 mm
Krompläterad
91,9224 kr - 128,6913 kr 39 I lager
26.5 mm
45.0 mm
Pulverlackerad
Kromad pressgjuten zinklegering
91,9224 kr - 128,6913 kr 71 I lager
28.5 mm
45.0 mm
Krompläterad
Kromad pressgjuten zinklegering
91,9224 kr - 128,6913 kr 56 I lager
8.5 mm
45.0 mm
Krompläterad
Kromad pressgjuten zinklegering
91,9224 kr - 128,6913 kr 231 I lager
28.5 mm
45.0 mm
Pulverlackerad
Kromad pressgjuten zinklegering
147,2194 kr - 275,2399 kr 91 I lager
14.5 mm
45.0 mm
36,2068 kr - 50,6895 kr 244 I lager
24.5 mm
45.0 mm
Krompläterad
147,2194 kr - 275,2399 kr 52 I lager
24.5 mm
45.0 mm
  • av 4
Kvartsvarvslås Vinghandtag 24.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120900

Prisintervall
56,0557 kr - 50,4501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Låsområde
    24.0 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
Kvartsvarvslås Vinghandtag 14.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120917

Prisintervall
48,2055 kr - 43,385 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Låsområde
    14.0 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
Kvartsvarvslås Vinghandtag 14.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20123987

Prisintervall
40,788 kr - 26,2208 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Krompläterad
Kvartsvarvslås Vinghandtag 8.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20124014

Prisintervall
128,82 kr - 92,0143 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Krompläterad
Kvartsvarvslås Vinghandtag 8.5 mm Stål

20123321

Prisintervall
38,516 kr - 27,5114 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    19.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Krompläterad
Kvartsvarvslås Vinghandtag 28.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120849

Prisintervall
35,5021 kr - 31,9519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Låsområde
    28.0 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
Kvartsvarvslås Vinghandtag 28.5 mm Stål

20123994

Prisintervall
128,82 kr - 92,0143 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Krompläterad
Kvartsvarvslås Vinghandtag 26.5 mm Stål

20120238

Prisintervall
128,6913 kr - 91,9224 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Knopphöjd
    45.0 mm
  • Låsområde
    26.5 mm
Kvartsvarvslås Vinghandtag 28.5 mm Stål

20120214

Prisintervall
128,6913 kr - 91,9224 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Knopphöjd
    45.0 mm
  • Låsområde
    28.5 mm
Kvartsvarvslås Vinghandtag 8.5 mm Stål

20120221

Prisintervall
128,6913 kr - 91,9224 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Knopphöjd
    45.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
Kvartsvarvslås Vinghandtag 28.5 mm Stål

20120252

Prisintervall
128,6913 kr - 91,9224 kr

Lagernivåer
231 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Knopphöjd
    45.0 mm
  • Låsområde
    28.5 mm
Kvartsvarvslås Vinghandtag 14.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20059408

Prisintervall
275,2399 kr - 147,2194 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
Kvartsvarvslås Vinghandtag 24.5 mm Stål

20063986

Prisintervall
50,6895 kr - 36,2068 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    19.0 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Krompläterad
Kvartsvarvslås Vinghandtag 24.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20059446

Prisintervall
275,2399 kr - 147,2194 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm