Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 16 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 28 I lager |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 47,9416 kr - 358,597 kr | 24 I lager |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 30 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 20,9071 kr - 23,2302 kr | 259 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 31,2333 kr - 48,5853 kr | 85 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 58,5832 kr - 58,5832 kr | 307 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Polyamid
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 36,8857 kr - 77,3565 kr | 1050 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 58,5832 kr - 58,5832 kr | 921 I lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 200 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | 20 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 31,2333 kr - 48,5853 kr | 277 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 37,8056 kr - 59,9598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | 29 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 20,3843 kr - 22,6492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 38 I lager |
|
|
|
|
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | 126 I lager |
Universell
|
Polyamid
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 275 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm