Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagslängd | Regellängd | Färg | Spärrmodell | Inriktning vid montering | Material | Grepplängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,1801 kr - 171,0521 kr | 28 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 83,1661 kr - 170,9627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | 15 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 54,0135 kr - 84,0209 kr | 1 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Rostfritt stål
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 57,6355 kr - 89,6553 kr | 63 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 53,0851 kr - 58,9833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 68,2711 kr - 75,8567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 59,685 kr - 66,3167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 54,0135 kr - 84,0209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Rostfritt stål
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 56,6421 kr - 62,9357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 69,6082 kr - 108,2793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 105,321 kr - 147,4494 kr | 46 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 68,3072 kr - 75,897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | 28 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 56,6421 kr - 62,9357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 56,6421 kr - 62,9357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 130,5396 kr - 182,7555 kr | 30 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta