Meny Sök

Låsande kabelsäte

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
2,0395 kr - 2,333 kr 78082 I lager
11.1 mm
18.3 mm
0,9305 kr - 1,2737 kr Fråga angående leveranstidhär
0,9305 kr - 1,2737 kr 5000 I lager
2,0395 kr - 2,333 kr 7919 I lager
11.1 mm
3.6 mm
5,5862 kr - 5,9894 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
27.4 mm
3,6548 kr - 3,9648 kr 36 I lager
11.1 mm
8.6 mm
1,2219 kr - 1,9231 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 4020 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 11503 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 74000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 6043 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 9000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 2222 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 3000 I lager
11.3 mm
26.8 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 1568 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 8051 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 178198 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 21842 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 7985 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 5900 I lager
11.1 mm
17.5 mm
  • av 3
Kabelgenomföring 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160305

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
78082 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    18.3 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelsäte 36.2 mm 14.0 mm Svart Nylon 6/6

10007679

Prisintervall
1,2737 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 31.0 mm 14.0 mm Svart Nylon 6/6

10007655

Prisintervall
1,2737 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160275

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
7919 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelgenomföring 27.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009758

Prisintervall
5,9894 kr - 5,5862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Inre höjd
    27.4 mm
  • Inre bredd
    31.0 mm
Kabelsäte 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160282

Prisintervall
3,9648 kr - 3,6548 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    8.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelgenomföring 10.5 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

10341667

Prisintervall
1,9231 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014417

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
4020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014400

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
11503 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014356

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
74000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014349

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
6043 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014257

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014240

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
2222 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014523

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.8 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014363

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
1568 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelsäte 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014271

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
8051 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014370

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
178198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014394

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
21842 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014318

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
7985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014455

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0