Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0395 kr - 2,333 kr | 78082 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,9305 kr - 1,2737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,9305 kr - 1,2737 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | 7919 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 5,5862 kr - 5,9894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| 3,6548 kr - 3,9648 kr | 36 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 1,2219 kr - 1,9231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 4020 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 11503 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 74000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 6043 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 9000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 2222 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 3000 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 1568 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 8051 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 178198 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 21842 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 7985 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 5900 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta