Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.
Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.
Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.
Material: 303 Rostfritt stål, Aluminium Serienummer: SRP0169.A2, SRP0169.AL
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | H1 | D3 | Material | Panel t1±8% | För tråd d1 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,6098 kr - 47,1184 kr | 162 I lager |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M8
|
1.25
|
||
18,9161 kr - 29,1194 kr | 206 I lager |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
|
M3
|
1.50
|
||
30,6098 kr - 47,1184 kr | 56 I lager |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M8
|
2.50
|
||
18,9161 kr - 29,1194 kr | 356 I lager |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
|
M3
|
0.90
|
||
20,5211 kr - 31,6416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
|
M5
|
2.50
|
||
24,9922 kr - 38,4055 kr | 530 I lager |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M6
|
2.50
|
||
18,9161 kr - 29,1194 kr | 172 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M4
|
2.50
|
||
20,7504 kr - 31,9855 kr | 227 I lager |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
|
M5
|
4.00
|
||
18,9161 kr - 29,1194 kr | 383 I lager |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
|
M3
|
1.25
|
||
18,9161 kr - 29,1194 kr | 122 I lager |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
|
M3
|
3.00
|
||
24,9922 kr - 38,4055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M6
|
0.70
|
||
24,8776 kr - 38,2909 kr | 51 I lager |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M6
|
5.00
|
||
18,9161 kr - 29,1194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
|
M3
|
5.00
|
||
24,9922 kr - 38,4055 kr | 692 I lager |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M6
|
1.50
|
||
30,6098 kr - 47,1184 kr | 59 I lager |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M8
|
3.00
|
||
18,9161 kr - 29,1194 kr | 455 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M4
|
1.50
|
||
30,6098 kr - 47,1184 kr | 79 I lager |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M8
|
5.00
|
||
18,9161 kr - 29,1194 kr | 290 I lager |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
|
M3
|
2.00
|
||
20,5211 kr - 31,6416 kr | 45 I lager |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
|
M5
|
5.00
|
||
28,2023 kr - 43,3352 kr | 237 I lager |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
|
M6
|
6.00
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta