Meny Sök

låsande skruvar – Försänkta

I lager

Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0153.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Köp
29,2441 kr - 41,7773 kr 20 I lager
9.2
2.50
60.0
7.5
M5
3.7
5.5
21,0026 kr - 30,0036 kr 156 I lager
9.2
2.50
12.0
7.5
M5
3.7
5.5
13,5586 kr - 19,3694 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
25,2562 kr - 36,0803 kr 44 I lager
7.5
2.20
50.0
6.0
M4
2.8
4.5
29,51 kr - 42,1571 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
3.00
60.0
8.0
M6
4.2
6.5
14,0904 kr - 20,129 kr 437 I lager
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
26,5854 kr - 37,9793 kr 41 I lager
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
21,0026 kr - 30,0036 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
15,4196 kr - 22,0279 kr 211 I lager
5.6
1.65
40.0
4.5
M3
2.0
3.5
22,8635 kr - 32,6623 kr 188 I lager
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
14,3561 kr - 20,5088 kr 210 I lager
5.6
1.65
30.0
4.5
M3
2.0
3.5
22,3318 kr - 31,9027 kr Fråga angående leveranstidhär
9.2
2.50
20.0
7.5
M5
3.7
5.5
12,2293 kr - 17,4704 kr 322 I lager
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
23,927 kr - 34,1814 kr 304 I lager
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
22,066 kr - 31,5228 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
2.20
25.0
6.0
M4
2.8
4.5
28,9781 kr - 41,3975 kr 2 I lager
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
29,51 kr - 42,1571 kr 548 I lager
15.0
4.10
20.0
10.0
M8
6.0
8.5
12,4951 kr - 17,8502 kr 584 I lager
5.6
1.65
8.0
4.5
M3
2.0
3.5
14,888 kr - 21,2684 kr 210 I lager
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
29,51 kr - 42,1571 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
4.10
30.0
10.0
M8
6.0
8.5
  • av 3
Låsskruv Försänkt huvud M5 60.0 303 Rostfritt stål

20181000

Prisintervall
41,7773 kr - 29,2441 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 12.0 303 Rostfritt stål

20180942

Prisintervall
30,0036 kr - 21,0026 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 20.0 303 Rostfritt stål

20180836

Prisintervall
19,3694 kr - 13,5586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 50.0 303 Rostfritt stål

20180928

Prisintervall
36,0803 kr - 25,2562 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 60.0 303 Rostfritt stål

20181062

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 25.0 303 Rostfritt stål

20180843

Prisintervall
20,129 kr - 14,0904 kr

Lagernivåer
437 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 60.0 303 Rostfritt stål

20180935

Prisintervall
37,9793 kr - 26,5854 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 16.0 303 Rostfritt stål

20180881

Prisintervall
30,0036 kr - 21,0026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 40.0 303 Rostfritt stål

20180867

Prisintervall
22,0279 kr - 15,4196 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 30.0 303 Rostfritt stål

20180904

Prisintervall
32,6623 kr - 22,8635 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 30.0 303 Rostfritt stål

20180850

Prisintervall
20,5088 kr - 14,3561 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 20.0 303 Rostfritt stål

20180966

Prisintervall
31,9027 kr - 22,3318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 16.0 303 Rostfritt stål

20180799

Prisintervall
17,4704 kr - 12,2293 kr

Lagernivåer
322 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M5 30.0 303 Rostfritt stål

20180973

Prisintervall
34,1814 kr - 23,927 kr

Lagernivåer
304 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 25.0 303 Rostfritt stål

20181079

Prisintervall
31,5228 kr - 22,066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 30.0 303 Rostfritt stål

20181031

Prisintervall
41,3975 kr - 28,9781 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M8 20.0 303 Rostfritt stål

20182229

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
548 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 8.0 303 Rostfritt stål

20182182

Prisintervall
17,8502 kr - 12,4951 kr

Lagernivåer
584 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 35.0 303 Rostfritt stål

20188474

Prisintervall
21,2684 kr - 14,888 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M8 30.0 303 Rostfritt stål

20186111

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5