Denna serie låsbrickor har mycket låg gänga på insidan. Det innebär att de kan skruvas på, och när gängorna passerats lossnar de inte från låsskruven eller låsbulten.
Så här installeras ett montage med låsande skruv och bricka;
1) Placera låsskruven i panelhålet.
2) Skruva på brickan på skruven, förbi skruvens gängade del vilket håller kvar skruven i panelen.
Brickorna är rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0168
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | w1 0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,1944 kr - 25,9921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 27,7319 kr - 39,614 kr | 100 I lager |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 29,1535 kr - 41,6403 kr | 100 I lager |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 103,7878 kr - 148,2608 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 19,7752 kr - 28,2518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 100,5945 kr - 154,7641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 19,4039 kr - 27,7213 kr | 100 I lager |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 19,7752 kr - 28,2518 kr | 47 I lager |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 15,1284 kr - 21,6211 kr | 262 I lager |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 25,1539 kr - 35,9433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 56,7157 kr - 81,0315 kr | 211 I lager |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| 27,5728 kr - 39,3912 kr | 341 I lager |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 16,7092 kr - 23,8703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 21,3559 kr - 30,5009 kr | 110 I lager |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 19,4039 kr - 27,7213 kr | 314 I lager |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 25,1539 kr - 35,9433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 16,1575 kr - 23,0746 kr | 98 I lager |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
| 23,7642 kr - 33,9488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 21,7272 kr - 31,0313 kr | 2 I lager |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 15,1284 kr - 21,6211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta