Meny Sök

låsande skruvar – Försänkta

I lager

Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0153.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Köp
29,9884 kr - 42,8406 kr 221 I lager
15.0
4.10
50.0
10.0
M8
6.0
8.5
29,51 kr - 42,1571 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
4.10
30.0
10.0
M8
6.0
8.5
29,51 kr - 42,1571 kr 236 I lager
15.0
4.10
40.0
10.0
M8
6.0
8.5
10,6342 kr - 15,1917 kr 491 I lager
3.8
1.20
10.0
3.5
M2
1.2
2.5
21,5343 kr - 30,7632 kr 100 I lager
9.2
2.50
16.0
7.5
M5
3.7
5.5
29,9884 kr - 42,8406 kr 202 I lager
15.0
4.10
60.0
10.0
M8
6.0
8.5
12,4951 kr - 17,8502 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
10,9001 kr - 15,5715 kr 308 I lager
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
23,927 kr - 34,1814 kr 39 I lager
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
21,5343 kr - 30,7632 kr 215 I lager
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
25,7879 kr - 36,8398 kr 260 I lager
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
12,2293 kr - 17,4704 kr 322 I lager
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
11,6977 kr - 16,7109 kr 135 I lager
4.7
1.80
10.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
27,649 kr - 39,4985 kr 537 I lager
11.0
3.00
25.0
8.0
M6
4.2
6.5
13,2928 kr - 18,9897 kr 205 I lager
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
25,2562 kr - 36,0803 kr 44 I lager
7.5
2.20
50.0
6.0
M4
2.8
4.5
27,383 kr - 39,1187 kr 512 I lager
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
22,8635 kr - 32,6623 kr 188 I lager
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
28,9781 kr - 41,3975 kr 2 I lager
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
29,51 kr - 42,1571 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
3.00
50.0
8.0
M6
4.2
6.5
  • av 3
Låsskruv Försänkt huvud M8 50.0 303 Rostfritt stål

20186135

Prisintervall
42,8406 kr - 29,9884 kr

Lagernivåer
221 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv Försänkt huvud M8 30.0 303 Rostfritt stål

20186111

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv Försänkt huvud M8 40.0 303 Rostfritt stål

20186128

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
236 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv Försänkt huvud M2 10.0 303 Rostfritt stål

20180737

Prisintervall
15,1917 kr - 10,6342 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 16.0 303 Rostfritt stål

20180959

Prisintervall
30,7632 kr - 21,5343 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M8 60.0 303 Rostfritt stål

20186142

Prisintervall
42,8406 kr - 29,9884 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 20.0 303 Rostfritt stål

20180805

Prisintervall
17,8502 kr - 12,4951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M2 12.0 303 Rostfritt stål

20180744

Prisintervall
15,5715 kr - 10,9001 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 40.0 303 Rostfritt stål

20180911

Prisintervall
34,1814 kr - 23,927 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 20.0 303 Rostfritt stål

20180898

Prisintervall
30,7632 kr - 21,5343 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 40.0 303 Rostfritt stål

20180980

Prisintervall
36,8398 kr - 25,7879 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 16.0 303 Rostfritt stål

20180799

Prisintervall
17,4704 kr - 12,2293 kr

Lagernivåer
322 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20180775

Prisintervall
16,7109 kr - 11,6977 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M6 25.0 303 Rostfritt stål

20181093

Prisintervall
39,4985 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
537 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 16.0 303 Rostfritt stål

20180829

Prisintervall
18,9897 kr - 13,2928 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 50.0 303 Rostfritt stål

20180928

Prisintervall
36,0803 kr - 25,2562 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 50.0 303 Rostfritt stål

20180997

Prisintervall
39,1187 kr - 27,383 kr

Lagernivåer
512 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 30.0 303 Rostfritt stål

20180904

Prisintervall
32,6623 kr - 22,8635 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 30.0 303 Rostfritt stål

20181031

Prisintervall
41,3975 kr - 28,9781 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 50.0 303 Rostfritt stål

20181055

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5