Meny Sök

Låsande skruvar med bricka

I produktion

Låsande skruvar med brickor som har en med skalle och en sexkantig drivning. Hexagonala drifter är idealiska för precisionsmontering och är särskilt användbara när utrymmet är begränsat.

Dessa skruvar är ett utmärkt alternativ för paneler med icke-gängade hål. Varje skruv inkluderar en integrerad bricka som säkerställer säker retention i ogängade paneler. Det fördelar lasten jämnt och minskar risken för skador på känsliga ytor.

Vänligen observera: Dessa skruvar har en mindre skaftdiameter och bör inte dras åt till rekommenderat vridmoment för en motsvarande skruv av den visade gängstorleken.

  • Konstruerad av rostfritt stål, med motståndskraft mot korrosion. De erbjuder utmärkt styrka, hållbarhet och lång livslängd.
  • Ett populärt val inom byggsektorn, industriell maskinteknik och fordonsapplikationer.
  • Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EC (vanligtvis motsvarande ISO 4762)
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0163

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Köp
50,752 kr - 72,5355 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
16.0
6.0
10.0
4.2
47,1024 kr - 67,2892 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
60,4462 kr - 86,3355 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
50,752 kr - 72,5355 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
5.5
10.0
28.0
5.0
8.5
37
58,3933 kr - 83,4843 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
52,3487 kr - 74,7024 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.5
8.0
25.0
4.0
7.0
2.8
52,1206 kr - 74,4743 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
130,8148 kr - 186,8132 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
49,9537 kr - 71,2809 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
55,9983 kr - 79,9487 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
53,033 kr - 75,7289 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
53,1471 kr - 75,957 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
54,6297 kr - 78,0099 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
48,0148 kr - 68,5438 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
43,909 kr - 62,7272 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
124,4281 kr - 177,8033 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
56,6826 kr - 80,9752 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
66,9471 kr - 95,5735 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
25.0
10.0
16.0
7.5
49,9537 kr - 71,2809 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
68,8859 kr - 98,4247 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
  • av 4
Låsskruv Sexkantsbit M6 16.0 303 Rostfritt stål

20758943

Prisintervall
72,5355 kr - 50,752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20758738

Prisintervall
67,2892 kr - 47,1024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 45.0 303 Rostfritt stål

20759094

Prisintervall
86,3355 kr - 60,4462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv Sexkantsbit M5 28.0 303 Rostfritt stål

20758882

Prisintervall
72,5355 kr - 50,752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    37
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 60.0 303 Rostfritt stål

20759018

Prisintervall
83,4843 kr - 58,3933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M4 25.0 303 Rostfritt stål

20758806

Prisintervall
74,7024 kr - 52,3487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 25.0 303 Rostfritt stål

20758967

Prisintervall
74,4743 kr - 52,1206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759353

Prisintervall
186,8132 kr - 130,8148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv Sexkantsbit M4 12.0 303 Rostfritt stål

20758776

Prisintervall
71,2809 kr - 49,9537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Låsskruv Sexkantsbit M4 50.0 303 Rostfritt stål

20758844

Prisintervall
79,9487 kr - 55,9983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Låsskruv Sexkantsbit M4 30.0 303 Rostfritt stål

20758813

Prisintervall
75,7289 kr - 53,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 30.0 303 Rostfritt stål

20758974

Prisintervall
75,957 kr - 53,1471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M5 40.0 303 Rostfritt stål

20758912

Prisintervall
78,0099 kr - 54,6297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Låsskruv Sexkantsbit M5 12.0 303 Rostfritt stål

20758851

Prisintervall
68,5438 kr - 48,0148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Låsskruv M2.5 5.0 303 Rostfritt stål

20758677

Prisintervall
62,7272 kr - 43,909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759315

Prisintervall
177,8033 kr - 124,4281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 50.0 303 Rostfritt stål

20759001

Prisintervall
80,9752 kr - 56,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759148

Prisintervall
95,5735 kr - 66,9471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv Sexkantsbit M5 20.0 303 Rostfritt stål

20758875

Prisintervall
71,2809 kr - 49,9537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759155

Prisintervall
98,4247 kr - 68,8859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0