Meny Sök

Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20759315

Tillverkarens artikelnummer:

20759315

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 177,8033 kr
100 - 199 160,0115 kr
200 - 499 142,2198 kr
500 + 124,4281 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

177,80 kr

1 x 177,8033 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M16
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
d6 32.0
H1 max 16.0
l2 025 20.0
w1 4.0
A/F 14.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss