Meny Sök

Låsande skruvar med bricka

I produktion

Låsande skruvar med brickor som har en med skalle och en sexkantig drivning. Hexagonala drifter är idealiska för precisionsmontering och är särskilt användbara när utrymmet är begränsat.

Dessa skruvar är ett utmärkt alternativ för paneler med icke-gängade hål. Varje skruv inkluderar en integrerad bricka som säkerställer säker retention i ogängade paneler. Det fördelar lasten jämnt och minskar risken för skador på känsliga ytor.

Vänligen observera: Dessa skruvar har en mindre skaftdiameter och bör inte dras åt till rekommenderat vridmoment för en motsvarande skruv av den visade gängstorleken.

  • Konstruerad av rostfritt stål, med motståndskraft mot korrosion. De erbjuder utmärkt styrka, hållbarhet och lång livslängd.
  • Ett populärt val inom byggsektorn, industriell maskinteknik och fordonsapplikationer.
  • Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EC (vanligtvis motsvarande ISO 4762)
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0163

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Köp
56,2264 kr - 80,2909 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
124,4281 kr - 177,8033 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
57,4809 kr - 82,1157 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
58,3933 kr - 83,4843 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
68,8859 kr - 98,4247 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
87,1338 kr - 124,5421 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
80.0
10.0
16.0
7.5
53,8314 kr - 76,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
52,0066 kr - 74,3603 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
58,9636 kr - 84,1686 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
74,2462 kr - 106,0661 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
45.0
10.0
16.0
7.5
70,9388 kr - 101,276 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
80.0
8.0
13.0
6.0
130,4727 kr - 186,357 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
80.0
16.0
24.0
12.0
83,9405 kr - 119,9801 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
79,8347 kr - 114,0495 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
60.0
10.0
16.0
7.5
70,7107 kr - 101,0479 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
35.0
10.0
16.0
7.5
90,4413 kr - 129,2181 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
135,0347 kr - 192,8578 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
100.0
16.0
24.0
12.0
82,914 kr - 118,3834 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
12.0
24.0
45.0
12.0
18.0
8.0
43,909 kr - 62,7272 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
47,9008 kr - 68,4297 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
  • av 4
Låsskruv Sexkantsbit M8 30.0 303 Rostfritt stål

20759063

Prisintervall
80,2909 kr - 56,2264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759315

Prisintervall
177,8033 kr - 124,4281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 35.0 303 Rostfritt stål

20759070

Prisintervall
82,1157 kr - 57,4809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 60.0 303 Rostfritt stål

20759018

Prisintervall
83,4843 kr - 58,3933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759155

Prisintervall
98,4247 kr - 68,8859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759216

Prisintervall
124,5421 kr - 87,1338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 35.0 303 Rostfritt stål

20758981

Prisintervall
76,8694 kr - 53,8314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 16.0 303 Rostfritt stål

20759032

Prisintervall
74,3603 kr - 52,0066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 40.0 303 Rostfritt stål

20759087

Prisintervall
84,1686 kr - 58,9636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759186

Prisintervall
106,0661 kr - 74,2462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 80.0 303 Rostfritt stål

20759124

Prisintervall
101,276 kr - 70,9388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759360

Prisintervall
186,357 kr - 130,4727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759278

Prisintervall
119,9801 kr - 83,9405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759209

Prisintervall
114,0495 kr - 79,8347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759162

Prisintervall
101,0479 kr - 70,7107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759292

Prisintervall
129,2181 kr - 90,4413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759377

Prisintervall
192,8578 kr - 135,0347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759261

Prisintervall
118,3834 kr - 82,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    12.0
  • d6
    24.0
Låsskruv M2.5 5.0 303 Rostfritt stål

20758677

Prisintervall
62,7272 kr - 43,909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Låsskruv Sexkantsbit M3 25.0 303 Rostfritt stål

20758745

Prisintervall
68,4297 kr - 47,9008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0