Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. Skårade för plattskruvmejslar och kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar. En skruvmejsel med rätt dimension ska användas för att minska risken för att den glider ur spåret.
De här skruvarna utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG. De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0162A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | h1 | Material | l1 025 | d2 a012 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,9641 kr - 54,2345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 33,2319 kr - 47,4742 kr | 560 I lager |
M4
|
6.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 31,6633 kr - 45,2333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
25.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 31,1051 kr - 44,4358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 31,6633 kr - 45,2333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 33,1787 kr - 47,3982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
25.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 30,5468 kr - 43,6382 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
16.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 32,1419 kr - 45,917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 33,1787 kr - 47,3982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 33,7636 kr - 48,2337 kr | 369 I lager |
M4
|
6.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 27,649 kr - 39,4985 kr | 312 I lager |
M3
|
4.5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 28,1806 kr - 40,258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 31,9027 kr - 45,5751 kr | 212 I lager |
M5
|
7.5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 34,0295 kr - 48,6135 kr | 525 I lager |
M6
|
7.5
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
14.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 35,3587 kr - 50,5124 kr | 109 I lager |
M6
|
7.5
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 36,1563 kr - 51,6519 kr | 294 I lager |
M4
|
6.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 32,966 kr - 47,0943 kr | 44 I lager |
M5
|
7.5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
14.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 35,0928 kr - 50,1328 kr | 6 I lager |
M5
|
7.5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 34,5611 kr - 49,3731 kr | 1051 I lager |
M4
|
6.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 27,1172 kr - 38,7389 kr | 152 I lager |
M3
|
4.5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta