Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. Skårade för plattskruvmejslar och kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar. En skruvmejsel med rätt dimension ska användas för att minska risken för att den glider ur spåret.
De här skruvarna utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG. De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0162A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | h1 | Material | l1 025 | d2 a012 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,398 kr - 39,14 kr | 100 I lager |
M6
|
7.5
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | 98 I lager |
M4
|
6.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 27,398 kr - 39,14 kr | 94 I lager |
M6
|
7.5
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 25,956 kr - 37,08 kr | 95 I lager |
M4
|
6.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 26,4092 kr - 37,7289 kr | 68 I lager |
M5
|
7.5
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 27,398 kr - 39,14 kr | 293 I lager |
M6
|
7.5
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 26,4092 kr - 37,7289 kr | 59 I lager |
M5
|
7.5
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 26,8624 kr - 38,3675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 26,4092 kr - 37,7289 kr | 100 I lager |
M5
|
7.5
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 26,4092 kr - 37,7289 kr | 100 I lager |
M5
|
7.5
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | 80 I lager |
M3
|
4.5
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 28,7124 kr - 41,0176 kr | 300 I lager |
M3
|
4.5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 32,4344 kr - 46,3348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 36,688 kr - 52,4115 kr | 253 I lager |
M5
|
7.5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 33,2319 kr - 47,4742 kr | 560 I lager |
M4
|
6.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 31,9027 kr - 45,5751 kr | 425 I lager |
M4
|
6.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 36,1563 kr - 51,6519 kr | 294 I lager |
M4
|
6.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 36,1563 kr - 51,6519 kr | 191 I lager |
M6
|
7.5
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 32,7001 kr - 46,7146 kr | 501 I lager |
M4
|
6.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
14.0
|
2.8
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta