Meny Sök

Låsande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
463 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Köp
164,2986 kr - 234,7124 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Titan G2
17.5
60.0
24.0
12.0
74,6162 kr - 106,5947 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Svärtat rostfritt 303
17.5
50.0
24.0
12.0
66,3574 kr - 94,7964 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Svärtat rostfritt 303
17.5
30.0
24.0
12.0
37,9641 kr - 54,2345 kr 602 I lager
M6
7.5
316 Rostfritt stål
6.5
35.0
10.0
4.2
18,6097 kr - 26,5854 kr 84 I lager
M2.5
3.0
Titan G2
2.8
10.0
4.5
1.8
34,2954 kr - 48,9933 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
Titan G2
4.5
35.0
7.0
2.8
41,4734 kr - 59,2477 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
Titan G2
5.5
12.0
8.5
3.7
68,4311 kr - 97,7588 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Svärtat rostfritt 303
17.5
40.0
24.0
12.0
101,3307 kr - 144,7582 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Svärtat rostfritt 316
17.5
50.0
24.0
12.0
78,347 kr - 111,9245 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Svärtat rostfritt 303
17.5
60.0
24.0
12.0
18,8757 kr - 26,9654 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
Titan G2
3.5
8.0
5.5
2.0
122,6103 kr - 175,1575 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Svärtat rostfritt 316
17.5
80.0
24.0
12.0
111,4639 kr - 159,2341 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Svärtat rostfritt 316
17.5
60.0
24.0
12.0
28,1806 kr - 40,258 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
Titan G2
4.5
16.0
7.0
2.8
23,927 kr - 34,1814 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
Titan G2
3.5
30.0
5.5
2.0
21,2684 kr - 30,3834 kr 445 I lager
M4
6.0
Svärtat rostfritt 303
4.5
35.0
7.0
2.8
22,3318 kr - 31,9027 kr 536 I lager
M4
6.0
316 Rostfritt stål
4.5
20.0
7.0
2.8
66,3574 kr - 94,7964 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
Svärtat rostfritt 303
10.6
80.0
16.0
7.5
22,066 kr - 31,5228 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
Svärtat rostfritt 316
4.5
16.0
7.0
2.8
21,5343 kr - 30,7632 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
316 Rostfritt stål
4.5
12.0
7.0
2.8
  • av 24
Låsskruv M16 60.0 Titan G2

20187200

Prisintervall
234,7124 kr - 164,2986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M16 50.0 Svärtat rostfritt 303

20186289

Prisintervall
106,5947 kr - 74,6162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M16 30.0 Svärtat rostfritt 303

20186241

Prisintervall
94,7964 kr - 66,3574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M6 35.0 316 Rostfritt stål

20186098

Prisintervall
54,2345 kr - 37,9641 kr

Lagernivåer
602 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M2.5 10.0 Titan G2

20186548

Prisintervall
26,5854 kr - 18,6097 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Låsskruv M4 35.0 Titan G2

20186678

Prisintervall
48,9933 kr - 34,2954 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M5 12.0 Titan G2

20186708

Prisintervall
59,2477 kr - 41,4734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv M16 40.0 Svärtat rostfritt 303

20186265

Prisintervall
97,7588 kr - 68,4311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M16 50.0 Svärtat rostfritt 316

20186432

Prisintervall
144,7582 kr - 101,3307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M16 60.0 Svärtat rostfritt 303

20186296

Prisintervall
111,9245 kr - 78,347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M3 8.0 Titan G2

20186562

Prisintervall
26,9654 kr - 18,8757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv M16 80.0 Svärtat rostfritt 316

20186456

Prisintervall
175,1575 kr - 122,6103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M16 60.0 Svärtat rostfritt 316

20186449

Prisintervall
159,2341 kr - 111,4639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M4 16.0 Titan G2

20186630

Prisintervall
40,258 kr - 28,1806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M3 30.0 Titan G2

20186616

Prisintervall
34,1814 kr - 23,927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv M4 35.0 Svärtat rostfritt 303

20186210

Prisintervall
30,3834 kr - 21,2684 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M4 20.0 316 Rostfritt stål

20182298

Prisintervall
31,9027 kr - 22,3318 kr

Lagernivåer
536 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M10 80.0 Svärtat rostfritt 303

20183363

Prisintervall
94,7964 kr - 66,3574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv M4 16.0 Svärtat rostfritt 316

20183530

Prisintervall
31,5228 kr - 22,066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M4 12.0 316 Rostfritt stål

20182359

Prisintervall
30,7632 kr - 21,5343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0