Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,1087 kr - 40,1494 kr | 130 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
||
37,1315 kr - 53,045 kr | 4 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
46,8753 kr - 66,9603 kr | 50 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
38,7074 kr - 55,3007 kr | 100 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
45,9689 kr - 65,6625 kr | 100 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
25,6264 kr - 36,6062 kr | 498 I lager |
M2.5
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
44,2179 kr - 63,1699 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
80.0
|
13.0
|
6.0
|
||
34,3505 kr - 49,0795 kr | 100 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
27,398 kr - 39,14 kr | 50 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
27,2332 kr - 38,9031 kr | 62 I lager |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
26,4092 kr - 37,7289 kr | 530 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
28,4383 kr - 40,6335 kr | 100 I lager |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
30,179 kr - 43,1158 kr | 100 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
46,7723 kr - 66,8264 kr | 76 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
47,8538 kr - 68,3714 kr | 100 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
53,5394 kr - 76,4775 kr | 20 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
56,8869 kr - 81,2567 kr | 100 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
49,749 kr - 71,07 kr | 20 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
43,7132 kr - 62,4489 kr | 100 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
94,2141 kr - 134,5901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta