Meny Sök

Låsande skruvar – pannhuvud

I lager

Denna serie låsande skruvar har platt huvud med antingen torx eller stjärna. Skruvar med torxspår fäster ordentligt och snabbt och överför drivmomentet med lägre tryck. Stjärnskruvar, däremot, klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Båda ger ett utmärkt visuellt intryck och är idealiska för den färdiga produkten.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. M8-storlekarna har lägre torx, medan storlekarna M3, M4, M5 och M6 har stjärnspår. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 14583.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0150A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
80 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Drevtyp d2 a012 Köp
28,6867 kr - 40,9826 kr 61 I lager
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
28,2199 kr - 40,3142 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
26,183 kr - 37,3967 kr 44 I lager
M3
4.5
16.0
2.5
6.0
Torx-bits
2.0
26,183 kr - 37,3967 kr 29 I lager
M4
6.0
12.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
26,7347 kr - 38,1924 kr 192 I lager
M3
4.5
30.0
2.5
6.0
Torx-bits
2.0
27,6683 kr - 39,5185 kr 5 I lager
M5
7.5
25.0
3.9
10.0
Torx-bits
3.7
28,6867 kr - 40,9826 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
12.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
32,4635 kr - 46,3825 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
30.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
28,2199 kr - 40,3142 kr 85 I lager
M6
7.5
10.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
42,9346 kr - 61,3412 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
80.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
30,3417 kr - 43,3484 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
20.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
33,2274 kr - 47,4647 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
25.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
34,2352 kr - 48,9075 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
40.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
36,1767 kr - 51,687 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
50.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
28,6867 kr - 40,9826 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
26,7347 kr - 38,1924 kr 98 I lager
M5
7.5
10.0
3.9
10.0
Torx-bits
3.7
26,183 kr - 37,3967 kr 761 I lager
M3
4.5
8.0
2.5
6.0
Torx-bits
2.0
35,2219 kr - 50,3079 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
45.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
27,8675 kr - 39,7939 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Stjärnskruvmejsel
4.2
26,3325 kr - 37,6684 kr 2074 I lager
M4
6.0
16.0
3.1
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.8
  • av 4
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137885

Prisintervall
40,9826 kr - 28,6867 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137854

Prisintervall
40,3142 kr - 28,2199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20137687

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137717

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20138257

Prisintervall
38,1924 kr - 26,7347 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20140120

Prisintervall
39,5185 kr - 27,6683 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140168

Prisintervall
40,9826 kr - 28,6867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140199

Prisintervall
46,3825 kr - 32,4635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20140137

Prisintervall
40,3142 kr - 28,2199 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140236

Prisintervall
61,3412 kr - 42,9346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140410

Prisintervall
43,3484 kr - 30,3417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140427

Prisintervall
47,4647 kr - 33,2274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140205

Prisintervall
48,9075 kr - 34,2352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140212

Prisintervall
51,687 kr - 36,1767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20140403

Prisintervall
40,9826 kr - 28,6867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20140113

Prisintervall
38,1924 kr - 26,7347 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20140083

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
761 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140434

Prisintervall
50,3079 kr - 35,2219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20180713

Prisintervall
39,7939 kr - 27,8675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20180096

Prisintervall
37,6684 kr - 26,3325 kr

Lagernivåer
2074 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0