Meny Sök

Linjära låssystem

I produktion

Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.

Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.

Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.

  • Används inom industrier såsom fordons-, industriutrustnings- och transportsektorn.
Färg: Svart Serienummer: SR204, SR504

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagslängd Handtagsbredd Nyckeltyp Köp
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Olika låsning
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Trekantsnyckel 9,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Nyckel - Eastern
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Euronyckel
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
179,4558 kr - 179,4558 kr Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Euronyckel
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Olika låsning
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Olika låsning
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Euronyckel
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • av 4
Linjärt handtag Olika låsning 186.0 mm 30.0 mm Stål

20796006


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Linjärt handtag Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Stål 30.0 mm

20795566


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Linjärt handtag Lika låsning 186.0 mm 30.0 mm Stål

20795986


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Lika låsning
Linjärt handtag Lika låsning 186.0 mm 30.0 mm Stål

20795825


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Lika låsning
Linjärt handtag Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Stål 30.0 mm

20795917


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Linjärt handtag Trekantsnyckel 9,0 mm Stål 30.0 mm

20795627


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 9,0 mm
Linjärt handtag Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Stål 30.0 mm

20795887


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Linjärt handtag Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål 30.0 mm

20795764


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Linjärt handtag Nyckel - Eastern 288.0 mm 30.0 mm Stål

20795801


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel - Eastern
Linjärt handtag Euronyckel Stål 30.0 mm

20795542


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
Linjärt handtag Lika låsning 288.0 mm 30.0 mm Stål

20795665


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Lika låsning
Linjärt handtag Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Stål 30.0 mm

20795726


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Linjärt handtag Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål 30.0 mm

20795771


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Linjärt handtag Euronyckel Stål 30.0 mm

20795870

Prisintervall
179,4558 kr - 179,4558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
Linjärt handtag Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Stål 30.0 mm

20795757


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Linjärt handtag Olika låsning 186.0 mm 30.0 mm Stål

20795856


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Linjärt handtag Olika låsning 186.0 mm 30.0 mm Stål

20796013


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Linjärt handtag Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Stål 30.0 mm

20796068


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Linjärt handtag Euronyckel Stål 30.0 mm

20795719


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
Linjärt handtag Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Stål 30.0 mm

20796044


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits