Meny Sök

Linjära nålrullehållare

I produktion

Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.

Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.

De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.

  • Används ofta för att förbättra rörelseprecision och viktfördelning.
  • Dess kapacitet att motstå enorma vikter gör den idealisk för precisionsmaskiner, robotsystem och kraftiga linjäraktuatorer.
Material: Stål Serienummer: SRL1004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Köp
3 556,1801 kr - 3 556,1801 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
84.0
15.0
2.0
400.0
1600.0
6 134,4991 kr - 6 134,4991 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
889,0165 kr - 889,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
1 905,0843 kr - 1 905,0843 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
48.0
10.0
2.0
200.0
500.0
9 525,4214 kr - 9 525,4214 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
952,5421 kr - 952,5421 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
8 890,3933 kr - 8 890,3933 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
7 362,357 kr - 7 362,357 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
5 715,2528 kr - 5 715,2528 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
2 667,1636 kr - 2 667,1636 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
5 889,8628 kr - 5 889,8628 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
6 890,0776 kr - 6 890,0776 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
1 778,033 kr - 1 778,033 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
13 252,2198 kr - 13 252,2198 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
1 472,4942 kr - 1 472,4942 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
3 810,1686 kr - 3 810,1686 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
9 201,6347 kr - 9 201,6347 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
7 112,3603 kr - 7 112,3603 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
6 223,2297 kr - 6 223,2297 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
147.0
15.0
2.0
700.0
2800.0
  • av 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 400.0 Stål

20761349

Prisintervall
3 556,1801 kr - 3 556,1801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    400.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Stål

20761462

Prisintervall
6 134,4991 kr - 6 134,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 Stål

20761318

Prisintervall
889,0165 kr - 889,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 200.0 Stål

20761226

Prisintervall
1 905,0843 kr - 1 905,0843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    200.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 Stål

20761301

Prisintervall
9 525,4214 kr - 9 525,4214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 Stål

20761219

Prisintervall
952,5421 kr - 952,5421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 Stål

20761400

Prisintervall
8 890,3933 kr - 8 890,3933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Stål

20761554

Prisintervall
7 362,357 kr - 7 362,357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Stål

20761264

Prisintervall
5 715,2528 kr - 5 715,2528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 Stål

20761332

Prisintervall
2 667,1636 kr - 2 667,1636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 Stål

20761677


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 Stål

20761547

Prisintervall
5 889,8628 kr - 5 889,8628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 Stål

20761646

Prisintervall
6 890,0776 kr - 6 890,0776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Stål

20761325

Prisintervall
1 778,033 kr - 1 778,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 Stål

20761592

Prisintervall
13 252,2198 kr - 13 252,2198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Stål

20761516

Prisintervall
1 472,4942 kr - 1 472,4942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Stål

20761240

Prisintervall
3 810,1686 kr - 3 810,1686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 Stål

20761493

Prisintervall
9 201,6347 kr - 9 201,6347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Stål

20761387

Prisintervall
7 112,3603 kr - 7 112,3603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 700.0 Stål

20761370

Prisintervall
6 223,2297 kr - 6 223,2297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    700.0
  • w1
    15.0