De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
Serienummer: SRL1751, SRL1750
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol H6 | h1 | Kullager material | d3 | l1 | Modell, släde | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609,071 kr - 761,2797 kr | 22 I lager |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normal
|
M5x12
|
||
| 250,0993 kr - 312,5651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normal
|
M5x12
|
||
| 869,9159 kr - 1 087,4243 kr | 1 I lager |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Kort
|
M4x8
|
||
| 627,4919 kr - 784,4239 kr | 3 I lager |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Kort
|
M6x12
|
||
| 318,7054 kr - 398,4113 kr | 6 I lager |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Lång
|
M4x8
|
||
| 311,6205 kr - 389,5551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Lång
|
M8x18
|
||
| 273,7159 kr - 342,2039 kr | 12 I lager |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Normal
|
M6x12
|
||
| 371,4884 kr - 464,3015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
89.0
|
Lång
|
M5x12
|
||
| 295,4431 kr - 369,2449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Normal
|
M8x18
|
||
| 590,6501 kr - 738,2536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Lång
|
M5x12
|
||
| 165,1978 kr - 206,5268 kr | 9 I lager |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Standard
|
M5x12
|
||
| 430,1756 kr - 537,749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Kort
|
M6x12
|
||
| 1 196,4148 kr - 1 495,5184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Kort
|
M4x8
|
||
| 1 533,8953 kr - 1 917,3101 kr | 10 I lager |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Kort
|
M6x12
|
||
| 1 348,033 kr - 1 685,0413 kr | 33 I lager |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Kort
|
M8x18
|
||
| 471,5046 kr - 589,3512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Normal
|
M4x8
|
||
| 239,59 kr - 299,4579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Normal
|
M6x12
|
||
| 328,3882 kr - 410,4558 kr | 2 I lager |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Standard
|
M5x10
|
||
| 456,508 kr - 570,576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 283,1625 kr - 354,0122 kr | 12 I lager |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Lång
|
M5x10
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta