Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Färg | Typ av montage | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79,5703 kr - 167,0977 kr | 39 I lager |
PP
|
Hållare och motbricka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
50,7009 kr - 111,5995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
101,1146 kr - 224,715 kr | 29 I lager |
POM
|
Hållare och motbricka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
75,2614 kr - 158,049 kr | 46 I lager |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
23,2082 kr - 56,1014 kr | 189 I lager |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta