Meny Sök

Maskeringspluggar utan fläns

I lager

Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.

  • Används för att täcka hål utan att maskera intilliggande område.
  • Dragtungan gör dem enkla att montera och demontera, vilket möjliggör en jämn isättning och en tät passning som eliminerar oönskade läckor och läckage.
  • Används i många tillämpningar, t.ex. pulverlackering, målning, plätering och tätning.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet FH Färg D Material d1 Typ Köp
6,6156 kr - 7,3303 kr 1586 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
31.8 mm
Silikon
28.6 mm
48,6418 kr - 48,6418 kr 8909 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
50.8 mm
Silikon
45.1 mm
1
2,1302 kr - 7,9905 kr 13500 I lager
25.0 mm
Svart
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
1,9231 kr - 1,9231 kr 67019 I lager
25.4 mm
Svart
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1,4468 kr - 4,3614 kr 2200 I lager
25.0 mm
Svart
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
3,7757 kr - 4,1836 kr 1770 I lager
25.4 mm
Blå
22.0 mm
Silikon
20.0 mm
0,8132 kr - 1,1295 kr 52600 I lager
25.4 mm
Gul
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
5,947 kr - 5,947 kr 2284 I lager
25.4 mm
Svart
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
17,5602 kr - 19,4981 kr 808 I lager
25.4 mm
Svart
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
1,2798 kr - 1,7775 kr 300 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
14.0 mm
Silikon
12.0 mm
2,648 kr - 2,648 kr 4438 I lager
25.0 mm
Svart
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
6,0456 kr - 6,6987 kr 181 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
28.6 mm
Silikon
25.4 mm
37,8868 kr - 42,0882 kr 160 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
45.1 mm
Silikon
39.3 mm
1
0,5216 kr - 0,7245 kr 47556 I lager
25.4 mm
Rosa
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
0,5207 kr - 1,9476 kr 21000 I lager
15.0 mm
Svart
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
18,3738 kr - 20,4301 kr 475 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
27.8 mm
Silikon
22.0 mm
1
0,7382 kr - 2,7467 kr 31900 I lager
25.0 mm
Svart
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
0,9558 kr - 1,3275 kr 13213 I lager
25.4 mm
Orange
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
1,1568 kr - 2,0068 kr 165548 I lager
25.0 mm
Svart
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
1,0659 kr - 1,4805 kr 17825 I lager
25.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
Silikon
10.0 mm
  • av 4
Maskerande flänslös plugg 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248850

Prisintervall
7,3303 kr - 6,6156 kr

Lagernivåer
1586 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386736

Prisintervall
48,6418 kr - 48,6418 kr

Lagernivåer
8909 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092347

Prisintervall
7,9905 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10377451

Prisintervall
1,9231 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
67019 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.0 mm PVC Svart

10078174

Prisintervall
4,3614 kr - 1,4468 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Blå

10288412

Prisintervall
4,1836 kr - 3,7757 kr

Lagernivåer
1770 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Maskerande flänslös plugg 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Gul

10288375

Prisintervall
1,1295 kr - 0,8132 kr

Lagernivåer
52600 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10377499

Prisintervall
5,947 kr - 5,947 kr

Lagernivåer
2284 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386781

Prisintervall
19,4981 kr - 17,5602 kr

Lagernivåer
808 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10377444

Prisintervall
1,7775 kr - 1,2798 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092354

Prisintervall
2,648 kr - 2,648 kr

Lagernivåer
4438 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248843

Prisintervall
6,6987 kr - 6,0456 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386729

Prisintervall
42,0882 kr - 37,8868 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10288368

Prisintervall
0,7245 kr - 0,5216 kr

Lagernivåer
47556 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Maskerande flänslös plugg 15.0 mm PVC Svart

10071182

Prisintervall
1,9476 kr - 0,5207 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386699

Prisintervall
20,4301 kr - 18,3738 kr

Lagernivåer
475 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Svart (DIA)

10077931

Prisintervall
2,7467 kr - 0,7382 kr

Lagernivåer
31900 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Orange

10288382

Prisintervall
1,3275 kr - 0,9558 kr

Lagernivåer
13213 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Orange
Maskerande flänslös plugg 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092293

Prisintervall
2,0068 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
165548 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10377437

Prisintervall
1,4805 kr - 1,0659 kr

Lagernivåer
17825 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad