Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av bas | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
58,431 kr - 58,431 kr | 18 I lager |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
39,5616 kr - 39,5616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
42,0104 kr - 42,0104 kr | 80 I lager |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
63,519 kr - 63,519 kr | 40 I lager |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
68,6343 kr - 68,6343 kr | 30 I lager |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
61,628 kr - 61,628 kr | 1 I lager |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
47,8603 kr - 47,8603 kr | 194 I lager |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
37,7522 kr - 37,7522 kr | 20 I lager |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
45,7925 kr - 45,7925 kr | 120 I lager |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50,8876 kr - 50,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
50,8876 kr - 127,3006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
53,3149 kr - 105,8453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
229,5474 kr - 286,9271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
77,502 kr - 174,8394 kr | 29000 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1 I lager |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
75,4229 kr - 75,4229 kr | 40 I lager |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
257,559 kr - 257,559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Plastic Swivel
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
131,5956 kr - 131,5956 kr | 200 I lager |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
57,9548 kr - 57,9548 kr | 60 I lager |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
86,5649 kr - 86,5649 kr | 86 I lager |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta