Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Belastningskapacitet | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366,4251 kr - 407,139 kr | 19 I lager |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
153,4118 kr - 170,4576 kr | 2 I lager |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
241,4851 kr - 268,3168 kr | 20 I lager |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
257,7586 kr - 286,3984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
234,4516 kr - 260,5018 kr | 1 I lager |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
113,1947 kr - 125,7719 kr | 71 I lager |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
145,2638 kr - 161,4042 kr | 48 I lager |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
337,1604 kr - 374,6227 kr | 59 I lager |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
128,8052 kr - 143,1169 kr | 69 I lager |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
149,7219 kr - 166,3576 kr | 22 I lager |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
371,7194 kr - 413,0215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
10253038 | 94,4769 kr - 104,9744 kr | 25 I lager |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
144,4256 kr - 160,4729 kr | 16 I lager |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
435,8975 kr - 484,3305 kr | 20 I lager |
M24
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
152,1841 kr - 169,0934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
257,2059 kr - 285,7843 kr | 11 I lager |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
333,1137 kr - 370,1263 kr | 24 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
160,2482 kr - 178,0536 kr | 16 I lager |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
354,0184 kr - 393,3538 kr | 32 I lager |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
135,3159 kr - 150,351 kr | 17 I lager |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta