Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7235 kr - 1,7235 kr | 18000 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,5135 kr - 2,5135 kr | 1000 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,0395 kr - 2,0395 kr | 13248 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,0593 kr - 3,0593 kr | 10548 I lager |
M6
|
Svart
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,5927 kr - 3,2008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,3968 kr - 2,959 kr | 1000 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,3023 kr - 2,8424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | 3496 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | 105 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,1266 kr - 2,6254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3813 kr - 0,4707 kr | 2966 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | 1040 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | 100 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | 46983 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | 3000 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,7494 kr - 0,9251 kr | 50 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,5927 kr - 3,2008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | 5976 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4448 kr - 0,5491 kr | 2000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | 16964 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta