Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,0255 kr - 1,0255 kr 4096 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
18.0 mm
Bits med spår
7,8852 kr - 7,8852 kr 2870 I lager
M10
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Bits med spår
2,298 kr - 2,298 kr 1088 I lager
M5
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Bits med spår
28,697 kr - 42,5284 kr 450 I lager
M6
Naturfärgad
UL94 V-0
PVDF
30.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr 6000 I lager
M2
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
1,2883 kr - 1,7809 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
1,2208 kr - 1,5799 kr 1460 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr 1098 I lager
M2.5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
5.0 mm
Bits med spår
1,1993 kr - 1,6804 kr 400 I lager
M4
Svart
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
7,5979 kr - 22,2193 kr 411 I lager
M10
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
1,9677 kr - 3,5763 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Bits med spår
0,968 kr - 1,5368 kr 240 I lager
M3
Svart
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
1,465 kr - 2,6858 kr 900 I lager
M5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
1,1892 kr - 1,6661 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
1,2883 kr - 1,7809 kr 250 I lager
M4
Svart
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
1,2208 kr - 1,5799 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Svart
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
1,9389 kr - 3,5189 kr 900 I lager
M5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Bits med spår
1,3802 kr - 1,9246 kr 175 I lager
M5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
1,9533 kr - 3,5476 kr 350 I lager
M6
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
25.0 mm
Bits med spår
1,5368 kr - 2,8294 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Bits med spår M4 18.0 mm PA Naturfärgad

10051894

Prisintervall
1,0255 kr - 1,0255 kr

Lagernivåer
4096 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10x1.5 mm 40.0 mm PA Naturfärgad

10051849

Prisintervall
7,8852 kr - 7,8852 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm PA Naturfärgad

10052136

Prisintervall
2,298 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
1088 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm PVDF Naturfärgad

10404805

Prisintervall
42,5284 kr - 28,697 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10329832

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10330180

Prisintervall
1,7809 kr - 1,2883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10330111

Prisintervall
1,5799 kr - 1,2208 kr

Lagernivåer
1460 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10329870

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Svart

10330104

Prisintervall
1,6804 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10330654

Prisintervall
22,2193 kr - 7,5979 kr

Lagernivåer
411 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10330340

Prisintervall
3,5763 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Svart

10330043

Prisintervall
1,5368 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10330272

Prisintervall
2,6858 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10329962

Prisintervall
1,6661 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 30.0 mm Nylon Svart

10330197

Prisintervall
1,7809 kr - 1,2883 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon Svart

10330128

Prisintervall
1,5799 kr - 1,2208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10330357

Prisintervall
3,5189 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10330265

Prisintervall
1,9246 kr - 1,3802 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10330463

Prisintervall
3,5476 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10330296

Prisintervall
2,8294 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish