Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,0657 kr - 33,875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 177,8124 kr - 200,0748 kr | 48 I lager |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 132,5693 kr - 140,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 124,8133 kr - 140,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 212,5705 kr - 239,1418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 35,2354 kr - 39,7249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 35,2354 kr - 39,7249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 90,4694 kr - 101,7611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 41,9016 kr - 47,0713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 28,2972 kr - 31,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 342,5546 kr - 362,6626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 35,2354 kr - 39,7249 kr | 25 I lager |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 120,3992 kr - 135,5001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 30,6099 kr - 34,4192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 30,6099 kr - 34,4192 kr | 25 I lager |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,6646 kr - 29,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 120,3992 kr - 135,5001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | 18 I lager |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,6646 kr - 29,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta