Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
2,3023 kr - 2,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Bits med spår
0,6279 kr - 0,7752 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
12.0 mm
Bits med spår
2,1109 kr - 2,606 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Bits med spår
0,4615 kr - 0,5697 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Bits med spår
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
35.0 mm
Bits med spår
0,6358 kr - 0,7849 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
25.0 mm
Bits med spår
0,4918 kr - 0,6072 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,0837 kr - 1,3378 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
35.0 mm
Bits med spår
3,1034 kr - 3,8313 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
16.0 mm
Bits med spår
1,0368 kr - 1,2801 kr 500 I lager
M6
45.0 mm
Bits med spår
0,4022 kr - 0,4966 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
16.0 mm
Bits med spår
0,7091 kr - 0,8755 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0 mm
Bits med spår
1,0671 kr - 1,3173 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
50.0 mm
Bits med spår
0,4549 kr - 0,5616 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
25.0 mm
Bits med spår
2,2569 kr - 2,7862 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
50.0 mm
Bits med spår
0,7171 kr - 0,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
16.0 mm
Bits med spår
0,4883 kr - 0,6029 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0 mm
Bits med spår
2,4956 kr - 3,081 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Bits med spår
0,5841 kr - 0,7211 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
30.0 mm
Bits med spår
  • av 7
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10400197

Prisintervall
2,8424 kr - 2,3023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10398715

Prisintervall
0,7752 kr - 0,6279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10399910

Prisintervall
2,606 kr - 2,1109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10398692

Prisintervall
0,5697 kr - 0,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10400227

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10398753

Prisintervall
0,7849 kr - 0,6358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10398739

Prisintervall
0,6072 kr - 0,4918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10399385

Prisintervall
1,3378 kr - 1,0837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10400234

Prisintervall
3,8313 kr - 3,1034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10396865

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 45.0 mm Nylon Naturfärgad

10399408

Prisintervall
1,2801 kr - 1,0368 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10397763

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10399323

Prisintervall
0,8755 kr - 0,7091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10399415

Prisintervall
1,3173 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10397787

Prisintervall
0,5616 kr - 0,4549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10399934

Prisintervall
2,7862 kr - 2,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10399354

Prisintervall
0,8852 kr - 0,7171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10398685

Prisintervall
0,6029 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10400210

Prisintervall
3,081 kr - 2,4956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10398173

Prisintervall
0,7211 kr - 0,5841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6