Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,3432 kr - 0,4586 kr 995 I lager
#4-40
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.8 mm
Bits med spår
0,5168 kr - 0,638 kr 2000 I lager
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Kryssbits
0,6403 kr - 0,7905 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Bits med spår
0,4305 kr - 0,5314 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Kryssbits
0,4056 kr - 0,5007 kr Fråga angående leveranstidhär
#8-32
Naturfärgad
Nylon 6/6
11.1 mm
Bits med spår
0,6787 kr - 0,838 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
0,7386 kr - 0,9118 kr 6500 I lager
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Bits med spår
1,1783 kr - 1,4547 kr 1000 I lager
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Bits med spår
0,4251 kr - 0,5248 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Kryssbits
0,7799 kr - 0,9629 kr 500 I lager
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Kryssbits
0,3927 kr - 0,4848 kr 244868 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Kryssbits
0,6106 kr - 0,7539 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
Bits med spår
0,4268 kr - 0,5271 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Bits med spår
0,7475 kr - 0,9229 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Kryssbits
0,5926 kr - 0,7317 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Bits med spår
3,1965 kr - 3,9463 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
Bits med spår
2,3246 kr - 2,8698 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M8 x 1.25
Naturfärgad
Nylon 6/6
50.0 mm
Kryssbits
0,3962 kr - 0,4892 kr 3000 I lager
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
Kryssbits
46,0452 kr - 51,8044 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Reny
30.0 mm
Kryssbits
47,5305 kr - 53,4719 kr 25 I lager
M5
Ljusbrun
PPS
15.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Bits med spår #4-40 0.188 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10323731

Prisintervall
0,4586 kr - 0,3432 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    #4-40
  • Gängans längd
    4.8 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398890

Prisintervall
0,638 kr - 0,5168 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398821

Prisintervall
0,7905 kr - 0,6403 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398340

Prisintervall
0,5314 kr - 0,4305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår #8-32 0.438 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10324301

Prisintervall
0,5007 kr - 0,4056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    #8-32
  • Gängans längd
    11.1 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398944

Prisintervall
0,838 kr - 0,6787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399446

Prisintervall
0,9118 kr - 0,7386 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399514

Prisintervall
1,4547 kr - 1,1783 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398326

Prisintervall
0,5248 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399644

Prisintervall
0,9629 kr - 0,7799 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397367

Prisintervall
0,4848 kr - 0,3927 kr

Lagernivåer
244868 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398265

Prisintervall
0,7539 kr - 0,6106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398227

Prisintervall
0,5271 kr - 0,4268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399590

Prisintervall
0,9229 kr - 0,7475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398258

Prisintervall
0,7317 kr - 0,5926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400296

Prisintervall
3,9463 kr - 3,1965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400036

Prisintervall
2,8698 kr - 2,3246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397800

Prisintervall
0,4892 kr - 0,3962 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Diameter, stigning
    0.6 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv Kryssbits M5 30.0 mm Reny Naturfärgad

10344071

Prisintervall
51,8044 kr - 46,0452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 15.0 mm PPS Ljusbrun

10343593

Prisintervall
53,4719 kr - 47,5305 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud