Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,3777 kr - 0,4663 kr 608 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
PA
10.0 mm
Kryssbits
0,578 kr - 0,7135 kr 2440 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
PA
40.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr 5041 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr 1979 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M2.5
Naturfärgad
PA
6.0 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr 140 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
PA
12.0 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr 2557 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr 40250 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
PA
6.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 700 I lager
0.5 mm
M2.5
Naturfärgad
PA
8.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4 mm
M2
Naturfärgad
PA
8.0 mm
Kryssbits
0,3813 kr - 0,4707 kr 9382 I lager
0.5 mm
M2.5
Naturfärgad
PA
12.0 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M2.5
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr 21000 I lager
0.5 mm
M2.5
Naturfärgad
PA
6.0 mm
Kryssbits
0,369 kr - 0,4555 kr 7920 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
PA
5.0 mm
Kryssbits
0,369 kr - 0,4555 kr 34958 I lager
0.5 mm
M2.5x.45
Naturfärgad
PA
5.0 mm
Kryssbits
2,2569 kr - 2,7862 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
50.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr 996 I lager
0.5 mm
M2.5
Naturfärgad
PA
8.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4 mm
M2
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Bits med spår
1,5081 kr - 1,5081 kr 7146 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
PA
4.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Bits med spår
  • av 30
Skruv Kryssbits M2 10.0 mm PA Naturfärgad

10294796

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
608 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Bits med spår M3 40.0 mm PA Naturfärgad

10296189

Prisintervall
0,7135 kr - 0,578 kr

Lagernivåer
2440 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Kryssbits M2 25.0 mm PA Naturfärgad

10294833

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
5041 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Kryssbits M2 20.0 mm PA Naturfärgad

10294826

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
1979 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår M2.5 6.0 mm PA Naturfärgad

10295465

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Kryssbits M2 12.0 mm PA Naturfärgad

10294802

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Kryssbits M2 16.0 mm PA Naturfärgad

10294819

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
2557 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M2 6.0 mm PA Naturfärgad

10294772

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
40250 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Kryssbits M2.5 8.0 mm PA Naturfärgad

10295540

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Kryssbits M2 8.0 mm PA Naturfärgad

10294789

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Kryssbits M2.5 12.0 mm PA Naturfärgad

10295564

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
9382 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Kryssbits M2.5 16.0 mm PA Naturfärgad

10295571

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M2.5 6.0 mm PA Naturfärgad

10295533

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Kryssbits M2 5.0 mm PA Naturfärgad

10294765

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
7920 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv Kryssbits M2.5x.45 5.0 mm PA Naturfärgad

10295526

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
34958 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5x.45
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv Bits med spår M8 50.0 mm PA Naturfärgad

10298886

Prisintervall
2,7862 kr - 2,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Bits med spår M2.5 8.0 mm PA Naturfärgad

10295472

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Bits med spår M2 25.0 mm PA Naturfärgad

10396728

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Ultralågt huvud
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M2 4.0 mm PA Naturfärgad

10294697

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
7146 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm PA Naturfärgad

10397282

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Ultralågt huvud
  • Drevtyp
    Bits med spår