Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,465 kr - 1,465 kr 3500 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
PA
10.0 mm
Bits med spår
1,9246 kr - 1,9246 kr 7818 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
3,605 kr - 3,605 kr 4699 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon
50.0 mm
Bits med spår
7,3394 kr - 7,3394 kr 5682 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Kryssbits
0,9781 kr - 0,9781 kr 1979 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
PA
12.0 mm
Bits med spår
0,9881 kr - 0,9881 kr 7090 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
PA
6.0 mm
Bits med spår
1,4937 kr - 1,4937 kr 999 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
PA
40.0 mm
Bits med spår
1,0212 kr - 1,0212 kr 6000 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Bits med spår
1,0614 kr - 1,0614 kr 10103 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Bits med spår
1,7235 kr - 1,7235 kr 8200 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Bits med spår
1,6804 kr - 1,6804 kr 13653 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Bits med spår
2,2663 kr - 2,2663 kr 60 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Kryssbits
3,7774 kr - 3,7774 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Bits med spår
1,7809 kr - 1,7809 kr 2722 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
PA
40.0 mm
Bits med spår
2,4416 kr - 2,4416 kr 2675 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Bits med spår
0,9881 kr - 0,9881 kr 21297 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Bits med spår
8,6177 kr - 18,9159 kr 125 I lager
M3
Brun
PEEK
12.0 mm
Kryssbits
67,4767 kr - 78,967 kr 80 I lager
M6
Brun
PEEK
30.0 mm
Kryssbits
7,5836 kr - 7,5836 kr 650 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Bits med spår
1,9964 kr - 1,9964 kr 420 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Bits med spår
  • av 30
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm PA Naturfärgad

10052624

Prisintervall
1,465 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10052709

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
7818 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Bits med spår M6 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10052785

Prisintervall
3,605 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
4699 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Kryssbits M10 16.0 mm PA Naturfärgad

10050415

Prisintervall
7,3394 kr - 7,3394 kr

Lagernivåer
5682 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm PA Naturfärgad

10052464

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
1979 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm PA Naturfärgad

10052518

Prisintervall
0,9881 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
7090 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Bits med spår M4 40.0 mm PA Naturfärgad

10052594

Prisintervall
1,4937 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm PA Naturfärgad

10052488

Prisintervall
1,0212 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår M3 25.0 mm PA Naturfärgad

10052495

Prisintervall
1,0614 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
10103 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm PA Naturfärgad

10052679

Prisintervall
1,7235 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
8200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm PA Naturfärgad

10052662

Prisintervall
1,6804 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
13653 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10162170

Prisintervall
2,2663 kr - 2,2663 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm PA Naturfärgad

10052853

Prisintervall
3,7774 kr - 3,7774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm PA Naturfärgad

10052686

Prisintervall
1,7809 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
2722 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm PA Naturfärgad

10052761

Prisintervall
2,4416 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
2675 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm PA Naturfärgad

10052556

Prisintervall
0,9881 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
21297 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm PEEK Brun

10219676

Prisintervall
18,9159 kr - 8,6177 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 30.0 mm PEEK Brun

10219898

Prisintervall
78,967 kr - 67,4767 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M10 30.0 mm PA Naturfärgad

10052891

Prisintervall
7,5836 kr - 7,5836 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm PA Naturfärgad

10052730

Prisintervall
1,9964 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm