10072141
10806
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 - 999 | 8,623 kr |
| 1000 - 1999 | 3,9975 kr |
| 2000 + | 2,3078 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | 1 |
|---|---|
| Total diameter | 36.5 mm |
| Total diameter | 1.437 in |
| Innerdiameter | 0.748 in |
| Innerdiameter | 19.0 mm |
| Monteringshål diameter | 25.5 mm |
| Monteringshål diameter | 1.004 in |
| Total höjd | 0.331 in |
| Total höjd | 8.4 mm |
| Paneltjocklek | 0.094 in |
| Paneltjocklek | 2.4 mm |
| Färg | Svart |
| Material | PVC |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta