Meny Sök

Membrangenomföring

I lager

Membrangenomföringar med en tunn mittfilm som kan penetreras för att kablar i en mängd olika storlekar ska kunna föras igenom en kapsling eller en panel. Genomföringar med dubbelsidiga utskärningar har en film i mitten av genomföringen, medan de med enkelsidiga utskärningar har filmen på ena sida av genomföringen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Material Monteringshål diameter Innerdiameter Paneltjocklek Typ Total höjd Köp
1,3447 kr - 5,0273 kr 24900 I lager
15.7 mm
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
2
6.4 mm
1,3343 kr - 4,994 kr 10200 I lager
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
2.4 mm
1
8.8 mm
3,5801 kr - 3,5801 kr 80741 I lager
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
2,0119 kr - 4,994 kr 52750 I lager
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
3.2 mm
1
9.6 mm
10092569 1,5385 kr - 5,7431 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
1,7308 kr - 2,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5 mm
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
2,1154 kr - 7,8906 kr 25076 I lager
30.0 mm
PVC
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
2
8.0 mm
2,3078 kr - 8,623 kr 79400 I lager
36.5 mm
PVC
25.5 mm
19.0 mm
2.4 mm
1
8.4 mm
2,0119 kr - 4,994 kr 16150 I lager
25.5 mm
PVC
20.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
1,182 kr - 4,4114 kr 243500 I lager
22.0 mm
PVC
16.0 mm
12.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
1,7308 kr - 2,4232 kr 7200 I lager
25.5 mm
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
0,8787 kr - 3,2961 kr 57500 I lager
12.7 mm
PVC
9.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
2
6.7 mm
7,1453 kr - 7,1453 kr 749 I lager
49.0 mm
TPE/TPV
42.0 mm
31.0 mm
2.4 mm
2
10.1 mm
10092477 1,0755 kr - 4,0285 kr 36608 I lager
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
1
5.8 mm
1,3447 kr - 5,0273 kr 7059 I lager
17.5 mm
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
2,5889 kr - 2,5889 kr 28800 I lager
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
4.0 mm
1
9.5 mm
10092576 1,7308 kr - 6,4756 kr 19400 I lager
25.5 mm
PVC
22.0 mm
18.8 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
2,0119 kr - 4,994 kr 13750 I lager
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
10090442 3,7428 kr - 3,7428 kr 49813 I lager
25.4 mm
PVC
19.0 mm
15.9 mm
2.0 mm
1
7.9 mm
Membrangenomföringar 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

10092545

Prisintervall
5,0273 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
24900 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Total diameter
    15.7 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Monteringshål diameter
    12.5 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
Membrangenomföringar 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10068885

Prisintervall
4,994 kr - 1,3343 kr

Lagernivåer
10200 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Innerdiameter
    15.5 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    8.8 mm
Membrangenomföringar 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092514

Prisintervall
3,5801 kr - 3,5801 kr

Lagernivåer
80741 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    39.0 mm
  • Innerdiameter
    25.5 mm
  • Monteringshål diameter
    32.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Membrangenomföringar 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092507

Prisintervall
4,994 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
52750 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Innerdiameter
    15.5 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    9.6 mm
Membrangenomföringar 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092569

Prisintervall
5,7431 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Monteringshål diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Membrangenomföringar 20.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092590

Prisintervall
2,4232 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Monteringshål diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
Membrangenomföringar 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm PVC

10092606

Prisintervall
7,8906 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
25076 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Monteringshål diameter
    25.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Membrangenomföringar 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm PVC

10072141

Prisintervall
8,623 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
79400 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    36.5 mm
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Monteringshål diameter
    25.5 mm
  • Total höjd
    8.4 mm
Membrangenomföringar 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10069097

Prisintervall
4,994 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
16150 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Innerdiameter
    15.5 mm
  • Monteringshål diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Membrangenomföringar 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm PVC

10092484

Prisintervall
4,4114 kr - 1,182 kr

Lagernivåer
243500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Innerdiameter
    12.5 mm
  • Monteringshål diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Membrangenomföringar 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092583

Prisintervall
2,4232 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
Membrangenomföringar 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10092538

Prisintervall
3,2961 kr - 0,8787 kr

Lagernivåer
57500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Monteringshål diameter
    9.9 mm
  • Total höjd
    6.7 mm
Membrangenomföringar 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm TPE/TPV

10092613

Prisintervall
7,1453 kr - 7,1453 kr

Lagernivåer
749 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Total diameter
    49.0 mm
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Monteringshål diameter
    42.0 mm
  • Total höjd
    10.1 mm
Membrangenomföringar 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092477

Prisintervall
4,0285 kr - 1,0755 kr

Lagernivåer
36608 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Monteringshål diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    5.8 mm
Membrangenomföringar 11.0 mm 8.0 mm 17.5 mm PVC

10092552

Prisintervall
5,0273 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
7059 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Monteringshål diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Membrangenomföringar 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092521

Prisintervall
2,5889 kr - 2,5889 kr

Lagernivåer
28800 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    39.0 mm
  • Innerdiameter
    25.5 mm
  • Monteringshål diameter
    32.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Membrangenomföringar 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

10092576

Prisintervall
6,4756 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
19400 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Innerdiameter
    18.8 mm
  • Monteringshål diameter
    22.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Membrangenomföringar 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092491

Prisintervall
4,994 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
13750 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Innerdiameter
    15.5 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Membrangenomföringar 19.0 mm 15.9 mm 25.4 mm PVC

10090442

Prisintervall
3,7428 kr - 3,7428 kr

Lagernivåer
49813 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    15.9 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    7.9 mm